Prise de charge d'infrastructure - EV-GBM3SE12-1AC32A-2,0M6,0E10 - 1624387

Prise de charge d'infrastructure pour le chargement en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge d'infrastructure, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), 12 V Actionneur de verrouillage, Fils individuels, longueur: 2 m, Montage sur la paroi arrière

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Prise de charge pour infrastructure destinée à une recharge en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge pour infrastructure GB/T, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Espace de montage uniforme et peu encombrant de toutes les prises de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
  • Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)
  • Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
  • Verrouillage intégré pendant la charge

Données commerciales

Code de commande 1624387
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626275253
Poids par pièce (hors emballage) 620,000 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer