Câbles de charge AC - EV-GBM3C-1AC32A-5,0M6,0ESOG00U - 1624159

Câble de charge AC avec connecteur de charge pour véhicule, extrémité de câble libre et sans cache de protection, Ligne de conception 1, GB/T, GB/T 20234.2, 32 A / 250 V (AC), ligne de conception D-Line, câble: 5 m, orange, droit, modèle d'enfichage: gris, zone de préhension: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Câble de charge CA, avec connecteur de charge mâle pour véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une recharge rapide en courant alternatif (CA) de véhicules électriques (EV) avec entrées GB/T pour véhicule, à installer sur des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
  • Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc

Données commerciales

Code de commande 1624159
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626248059
Poids par pièce (hors emballage) 1.900,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer