AC-laadkabels - EV-GBG3JK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1624138

Mobiele AC-laadkabel met voertuiglaadconnector en plug, met vergrendelingsmogelijkheid voor hangslot, met afdekkappen, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 440 V (AC), designlijn C-line, kabels: 5 m, zwart, recht, stekerbeeld: zwart, handgreep: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Mobiele AC-laadkabel met voertuiglaadconnector en plug voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van GB/T-vehicle inlets, compatibel met GB/T-outlets bij laadstations voor elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

  • Uniform design van alle Phoenix Contact-voertuiglaadconnectoren en -pluggen
  • Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
  • Gecertificeerd volgens IATF 16949:2016 en ISO 9001:2015
  • Comfortabele handling door ergonomische handgreep en extra, met rubber beklede handgreepcomponenten
  • Getest volgens de automobielstandaards LV124, LV214, LV215-2
  • Betrouwbare werking van de vergrendelingshendel met extra afdichting
  • Optionele vergrendelingsmogelijkheid met een hangslot
  • Uitstekende waterdichtheid in de lengterichting tegen het binnendringen van water in de kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1624138
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 755 (C-2-2017)
GTIN 4055626242897
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3.847,000 g
Douanetariefnummer 85444290