nieuw

Kabelconnectoren - CA-1RS1N8AT008S - 1624083

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, haaks, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 16+2+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 10 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • haakse kabelaansluiting voor toepassingen met beperkte ruimte
  • aanpassing aan verschillende applicaties dankzij instelbare kabelaansluitrichting
  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
  • reduceren van de aansluittijd met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1624083
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 83 (C-2-2017)
GTIN 4055626230733
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,220 g