Connecteur d'appareil face avant - CA-07S1N126L00 - 1624047

La figure représente la version de produit 6 pôles

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M23, Nombre de pôles: 7, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint axial, Fixation centrale M20 x 1,5, à positionner via un écrou de sécurité

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
  • Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
  • Raccordement soudé : technique de raccordement éprouvée pour différents torons

Données commerciales

Code de commande 1624047
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 90 (C-2-2017)
GTIN 4055626227672
Poids par pièce (hors emballage) 22,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer