Câbles de charge DC - EV-T1L2CC-DC60A-5,0M6ASBK01 - 1623633

Câble de charge DC avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble ouverte, CCS type 1, Combined Charging System, SAE J1772, CEI 62196-3, 60 A / 600 V (DC), ligne de conception Standard, câble: 5 m, noir, droit, modèle d'enfichage: noir, zone de préhension: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Câble de charge CC, avec connecteur de charge mâle pour véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une recharge rapide en courant continu (CC) de véhicules électriques (EV), compatible avec les entrées pour véhicule de type CCS type 1, à installer sur des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
  • Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)
  • Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc
  • Capteurs de température intégrés pour la surveillance de la température au niveau des contacts de puissance

Données commerciales

Code de commande 1623633
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 738 (C-2-2017)
GTIN 4055626274256
Poids par pièce (hors emballage) 5.858,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer