Adaptateur d'essai - connecteur de véhicule - EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA - 1623492

Prise de véhicule séparée pour tests de station de charge,CCS de type 1,Combined Charging System,CEI 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC),12 V Actionneur de verrouillage,Fils individuels,longueur: 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Prise de véhicule séparée pour tests de station de charge, uniquement pour des contrôles de laboratoire, tests prévus pour des stations de charge et d'autres analyses côté infrastructure - ne convient pas pour le montage dans tout type de véhicule, l'utilisation n'est pas possible en dehors du laboratoire

Logo

Données commerciales

Code de commande 1623492
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626172149
Poids par pièce (hors emballage) 3.994,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer