Fiche porte-fusible - PV-C-M/F-PRO/F-1500/30-EU-SPR - 1623413

Connecteur porte-fusible SUNCLIX, version pour tension système de 1 500 V

Connecteur enfichable de protection pour la sécurisation de modules et d'appareils sur des installations photovoltaïques, noir, forme d'enfichage SUNCLIX, 1500 V / 30 A, IP68 (24h / 2 m)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Connecteur porte-fusible SUNCLIX, pour tension système de 1 500 V, tension nominale de la cartouche de fusible 30 A, variante EU, modèle avec entretoise (Spacer) destinée à améliorer l'évacuation de chaleur en cas de regroupement

Avantages

  • Conception mono-pièce
  • Élément de protection robuste et facile à installer destiné à une utilisation en extérieur
  • Cartouche fusible de qualité supérieure
  • Indice de protection : IP68 (24 h/2 m)
  • 1500 V

Données commerciales

Code de commande 1623413
Unité de conditionnement 8 pc
Quantité minimum de commande 8 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626142210
Poids par pièce (hors emballage) 22,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85354000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer