Zekeringssteker - PV-C-M/F-PRO/F-1500/20-EU-SPR - 1623411

SUNCLIX-zekeringssteker, uitvoering voor een systeemspanning van 1500 V

Zekeringssteker voor het beveiligen van modulen en apparaten in fotovoltaïsche installaties, zwart, SUNCLIX poolbeeld, 1500 V / 20 A, IP68 (24 h / 2 m)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Artikelomschrijving

SUNCLIX-zekeringssteker, voor een systeemspanning van 1500 V, nominale stroom van de zekering 20 A, EU-variant, versie met afstandshouder (spacer) voor de betere afvoer van warmte bij bundeling

Uw voordelen

  • one-piece-design
  • robuust, eenvoudig te installeren zekeringselement voor outdoor-toepassingen
  • hoogwaardige zekering
  • beschermklasse: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1500 V

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1623411
Verpakkingseenheid 8 stk
Minimaal te bestellen aantal 8 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626141497
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,220 g
Douanetariefnummer 85354000