Câbles de charge AC - EV-T1M3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 - 1623389

Câble de charge AC avec connecteur de charge pour véhicule, extrémité de câble libre et sans cache de protection, Ligne de conception 1, Type 1, CEI 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), ligne de conception D-Line, câble: 5 m, noir, droit, modèle d'enfichage: gris, zone de préhension: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Câble de charge CA, avec connecteur de charge mâle pour véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une recharge rapide en courant alternatif (CA) de véhicules électriques (EV), compatible avec les entrées pour véhicule de type 1, à installer sur des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
  • Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc

Données commerciales

Code de commande 1623389
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 742 (C-2-2017)
GTIN 4055626140131
Poids par pièce (hors emballage) 1.990,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer