AC-laadkabels - EV-T2M3P-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 - 1623321

AC-laadkabel met plug, open kabeluiteinde, met afdekkap, Type 2, IEC 62196-2, Kabels: 4 m, zwart, spiraalvormig

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

AC-laadkabel met plug en open kabeluiteinde voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV), compatibel met Type 2-outlets bij laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

  • Uniform design van alle Phoenix Contact-voertuiglaadconnectoren en -pluggen
  • Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
  • Productie volgens ISO TS 16949
  • Materiaalgegevens beschikbaar via het IMDS (International Material Data System) voor de automobielindustrie
  • Comfortabele handling door ergonomische handgreep en extra, met rubber beklede handgreepcomponenten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1623321
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626141138
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.200,000 g
Douanetariefnummer 85444290