Kabelconnectoren - HC-26PDN8A80FA - 1623291

Kabelconnectoren, recht, schroefvergrendeling, M27, aantal polen: 26, soort contact: stift, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm, met speciale rand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1623291
Verpakkingseenheid 12 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626273198
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 55,550 g