Connecteurs à câble - HC-26S1N8A80AB - 1623274

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 11,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1623274
Unité de conditionnement 12 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626272979
Poids par pièce (hors emballage) 68,790 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer