Connecteur d'appareil face avant - HC-26P1N8AWF00 - 1623269

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage à vis, nombre de pôles: 26, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 30 mm x 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1623269
Unité de conditionnement 70 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626272924
Poids par pièce (hors emballage) 104,840 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer