Connecteur d'appareil face avant - HC-26P1N8AWA00 - 1623268

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique radial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 30 mm x 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1623268
Unité de conditionnement 24 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626272917
Poids par pièce (hors emballage) 22,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer