Connecteurs à câble - HC-26P1N8A80AC - 1623264

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 11,5 mm... 13,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1623264
Unité de conditionnement 12 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626270166
Poids par pièce (hors emballage) 68,230 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer