Cable connector - HC-26S1N8A80DU - 1623256

Cable connector, straight, Screw locking, M27, number of positions: 26, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: Yes, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1623256
Unité de conditionnement 12 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626272993
Poids par pièce (hors emballage) 93,080 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer