AC-laadkabels - EV-T1G2K-1AC30A-4,0M10ASBK01 - 1623235

AC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, met vergrendelingsmogelijkheid voor hangslot, met afdekkap, Type 1, SAE J1772, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), Designlijn C-line, Kabels: 4 m, zwart, recht, poolbeeld: zwart, handgreep: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

AC-laadkabel, met voertuiglaadconnector met open kabeluiteinde voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van Type 1-vehicle inlets, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1623235
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626177779
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.180,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Germany)