Koppelconnectoren - UC-1RP1NRAF3AD - 1623191

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

koppelconnector, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+2+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 13,5 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1623191
Verpakkingseenheid 20 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356877688
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 110,770 g