Câbles de charge AC - EV-TAM3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 - 1623148

Câble de charge AC portable avec connecteur de charge pour véhicule et connecteur de charge pour infrastructure avec caches de protection, Ligne de conception 1, Type 1, Type 2, CEI 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), ligne de conception D-Line, câble: 5 m, noir, droit, modèle d'enfichage: gris, zone de préhension: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Câble de charge CA mobile avec connecteur de charge pour véhicule et pour infrastructure, destiné à une recharge en courant alternatif (CA) de véhicules électriques (EV) dotés d'entrées pour véhicules de type 1, compatible avec les prises de charge d'infrastructure de type 2 installées sur des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
  • Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc

Données commerciales

Code de commande 1623148
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 744 (C-2-2017)
GTIN 4055626130620
Poids par pièce (hors emballage) 2.460,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer