Connecteur d'appareil face avant - RC-1RP1NRA6L00 - 1623037

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+2+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint axial, Fixation centrale M20 x 1,5, à positionner via un écrou de sécurité

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
  • Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Code de commande 1623037
Unité de conditionnement 40 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626118734
Poids par pièce (hors emballage) 9,880 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer