Connector aan beide zijden met kunststof omspoten - K-8E-M23M9/2,0-H00/M23F8-C5-S - 1622244

Connector aan beide zijden met kunststof omspoten, lengte: 2 m, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • overdracht van signalen, data en power via slechts één connector
  • CAT5-datainterface voor maximaal 100 Mbit/s
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
  • uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1622244
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 2 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 232 (C-2-2017)
GTIN 4055626070001
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 111,000 g
Douanetariefnummer 85444290