Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion - K-8E-OE/5,0-H00/M23F8-C5-S - 1622225

Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion, longueur: 5 m, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Transmission de signaux, de données et de puissance dans un connecteur unique
  • Interface de données CAT5 pour jusqu'à 100 Mbit/s
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
  • Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
  • Versions avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
  • Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles

Données commerciales

Code de commande 1622225
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 2 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 232 (C-2-2017)
GTIN 4055626069692
Poids par pièce (hors emballage) 1.695,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer