Zekeringssteker - PV-C-M/F-PRO/F-1000/10-EU - 1622154

SUNCLIX-zekeringssteker, uitvoering voor een systeemspanning van 1000 V

Zekeringssteker voor het beveiligen van modulen en apparaten in fotovoltaïsche installaties, zwart, SUNCLIX poolbeeld, 1000 V / 10 A, IP68 (24 h / 2 m)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Artikelomschrijving

SUNCLIX-zekeringssteker, voor een systeemspanning van 1000 V, nominale stroom van de zekering: 10 A, EU-variant

Uw voordelen

  • one-piece-design
  • robuust, eenvoudig te installeren zekeringselement voor outdoor-toepassingen
  • hoogwaardige zekering
  • beschermklasse: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1000 V (EN)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1622154
Verpakkingseenheid 8 stk
Minimaal te bestellen aantal 8 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626130743
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 56,000 g
Douanetariefnummer 85363010