Fiche porte-fusible - PV-C-M/F-PRO/F-1500/10-EU - 1622147

Connecteur porte-fusible SUNCLIX, version pour tension système de 1 500 V

Connecteur enfichable de protection pour la sécurisation de modules et d'appareils sur des installations photovoltaïques, noir, forme d'enfichage SUNCLIX, 1500 V / 10 A, IP68 (24h / 2 m)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Connecteur porte-fusible SUNCLIX, pour tension système de 1 500 V, tension nominale de la cartouche de fusible 10 A, variante EU

Avantages

  • Conception mono-pièce
  • Élément de protection robuste et facile à installer destiné à une utilisation en extérieur
  • Cartouche fusible de qualité supérieure
  • Indice de protection : IP68 (24 h/2 m)
  • 1500 V

Données commerciales

Code de commande 1622147
Unité de conditionnement 8 pc
Quantité minimum de commande 8 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626130583
Poids par pièce (hors emballage) 71,230 GRM
Numéro du tarif douanier 85354000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer