DC-laadkabels - EV-GBM4C-DC125A-5,0M50ESBK00 - 1622119

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, met afdekkap, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 125 A / 750 V (DC), designlijn standaard, kabels: 5 m, zwart, recht, stekerbeeld: grijs, handgreep: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

DC-laadkabel, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde voor het snel met gelijkstroom (DC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van GB/T-vehicle inlets, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

  • Uniform design van alle Phoenix Contact-voertuiglaadconnectoren en -pluggen
  • Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
  • Gecertificeerd volgens IATF 16949:2016 en ISO 9001:2015
  • Materiaalgegevens beschikbaar via het IMDS (International Material Data System) voor de automobielindustrie
  • Comfortabele handling door ergonomische handgreep en extra, met rubber beklede handgreepcomponenten
  • Geïntegreerde temperatuursensoren voor bewaking van de temperatuur bij de vermogenscontacten
  • Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1622119
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 739 (C-2-2017)
GTIN 4055626010885
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8.720,000 g
Douanetariefnummer 85444290