Connecteurs à câble - SH-8EPS48A8LB3 - 1622014

L'illustration représente une variante du produit avec interface CAT5

Connecteur de puissance à câble, droit, long, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Tous les boîtiers sont à équiper avec des contacts mâles ou femelles
  • Au total, huit contacts sont disponibles pour la transmission de signaux
  • Réduction du temps de raccordement avec le verrouillage rapide optionnel SPEEDCONNEC
  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel

Données commerciales

Code de commande 1622014
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 115 (C-2-2017)
GTIN 4055626011882
Poids par pièce (hors emballage) 136,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer