RC-06P1N8A7I00 - 1621992

La figure représente la version à 12 pôles du produit avec presse-étoupe DIN standard

Connecteurs enfichables d'accouplement, avec raccordement fileté Pg9, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6, Type de contact: Mâle, raccordement serti, Diamètre du câble: 6,5 mm ... 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1621992
Unité de conditionnement 20 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356878487
Poids par pièce (hors emballage) 93,540 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer