Connecteur d'appareil face avant - CA-12P1N12AD00 - 1621741

Connecteurs d'appareil face avant, coudé rotatif, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint torique axial, 4x Ø 3,2

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement aisé grâce à la possibilité de réglage en continu jusqu'à 310° du sens de sortie du câble
  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
  • Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
  • Raccordement soudé : technique de raccordement éprouvée pour différents torons

Données commerciales

Code de commande 1621741
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 96 (C-2-2017)
GTIN 4055626000572
Poids par pièce (hors emballage) 126,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer