Connecteur d'appareil face avant - RC-12P2N8A2KYY - 1621733

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint plat, 4x Ø2,7, cote de bride: 25 mm x 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1621733
Unité de conditionnement 40 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356963268
Poids par pièce (hors emballage) 19,270 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer