Prise de charge d'infrastructure - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1621729

Prise de charge d'infrastructure pour le chargement en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge d'infrastructure, Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Actionneur de verrouillage, Fils individuels, longueur: 0,7 m, Montage sur la paroi avant et arrière, raccordement vissé d'un couvercle rabattable: à l'avant uniquement

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Prise de charge pour infrastructure destinée à une recharge en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge pour infrastructure de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Espace de montage uniforme et peu encombrant de toutes les prises de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
  • Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
  • Verrouillage intégré pendant la charge

Données commerciales

Code de commande 1621729
Unité de conditionnement 1 pc
GTIN 4046356961523
Poids par pièce (hors emballage) 580,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer