Position de stationnement - EV-T2MBI-PARK - 1621667

Support pour les connecteurs de charge de véhicules servant de position de stationnement des stations de charge (EVSE), CCS type 2, CEI 62196-3, Montage sur la paroi avant et arrière

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Support pour les connecteurs de charge de véhicules servant de position de stationnement des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
  • Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)

Données commerciales

Code de commande 1621667
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356953474
Poids par pièce (hors emballage) 705,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer