Connecteur d'appareil face avant - RC-12P2N8AWTYQ - 1621649

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1621649
Unité de conditionnement 40 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356951661
Poids par pièce (hors emballage) 23,040 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer