Connecteur d'appareil face avant avec écrou moleté - RC-12S2N12Y4SM - 1621640

Aucune photo disponible

Connecteurs d'appareil face avant avec écrou moleté, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint torique axial, 4x Ø2,7

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1621640
Unité de conditionnement 20 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356948111
Poids par pièce (hors emballage) 33,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer