Câbles de charge DC - EV-T2M4CC-DC125A-3,0M50ESBK00 - 1621592

Câble de charge DC avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble ouverte, CCS de type 1, Combined Charging System, CEI 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), ligne de conception Standard, câble: 3 m, noir, droit, modèle d'enfichage: noir, zone de préhension: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Câble de charge CC, avec connecteur de charge mâle pour véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une recharge rapide en courant continu (CC) de véhicules électriques (EV), compatible avec les entrées pour véhicule de type CCS type 2, à installer sur des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
  • Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc
  • Capteurs de température intégrés pour la surveillance de la température au niveau des contacts de puissance
Logo

Données commerciales

Code de commande 1621592
Unité de conditionnement 1 pc
GTIN 4046356941785
Poids par pièce (hors emballage) 5.670,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer