Crimpcontact - SF-08KP020 - 1621575

De afbeelding kan afwijken, afhankelijk van het aansluitbereik

Crimpcontact, gedraaid, contactdiameter: 0,8 mm, crimpbereik: 0,34 mm² ... 0,5 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • hoge trekvastheid van de aansluiting
  • geringe overgangsweerstanden
  • eenvoudige productiebewaking

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1621575
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 120 (C-2-2017)
GTIN 4046356937269
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,160 g
Douanetariefnummer 85389099