Koppelconnectoren - SH-8EPS48A9LDLS - 1621554

De afbeelding toont de productvariant met CAT5-interface

koppelconnector, recht, lang, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 8+4+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 18 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • alle behuizingen leverbaar met stift- of buscontacten
  • er zijn in totaal acht contacten voor de overdracht van signalen beschikbaar
  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1621554
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 116 (C-2-2017)
GTIN 4046356937023
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 111,110 g