Koppelconnectoren - SH-8ESC58A9LB1S - 1621543

koppelconnector, recht, lang, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 4+4+4+PE / 3+N+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 15 mm ... 18 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • overdracht van signalen, data en power via slechts één connector
  • CAT5-datainterface voor maximaal 100 Mbit/s
  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1621543
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 116 (C-2-2017)
GTIN 4046356936910
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 109,000 g