Connecteurs à câble - SH-8EPC58A8LB1S - 1621533

Connecteur de puissance à câble, droit, long, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 15 mm ... 18 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Transmission de signaux, de données et de puissance dans un connecteur unique
  • Interface de données CAT5 pour jusqu'à 100 Mbit/s
  • Réduction du temps de raccordement avec le verrouillage rapide optionnel SPEEDCONNEC
  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Logo

Données commerciales

Code de commande 1621533
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 114 (C-2-2017)
GTIN 4046356936569
Poids par pièce (hors emballage) 130,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer