Kabelconnectoren - SH-8ESS48A8LB2S - 1621527

De afbeelding toont de productvariant met CAT5-interface

kabelconnector, recht, lang, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 8+4+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 12 mm ... 15 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • alle behuizingen leverbaar met stift- of buscontacten
  • er zijn in totaal acht contacten voor de overdracht van signalen beschikbaar
  • reduceren van de aansluittijd met optionele SPEEDCON-snelvergrendeling
  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1621527
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 114 (C-2-2017)
GTIN 4046356936507
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 111,110 g