Apparaatconnector voorwand - CA-17S2N322S00 - 1621496

De afbeelding toont de 12-polige productvariant met standaard contactkamernummering

Apparaatconnector voorwand, recht, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M23, soort contact: bus, insoldeeraansluiting, vlakke afdichting, 4x Ø 3,2, flanschmaß: 25 mm x 25 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1621496
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356933353
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 31,980 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website