AC-laadkabels - EV-TAM3PC-1AC20A-4,0M2,5ESBK00 - 1621481

Mobiele AC-laadkabel met voertuiglaadconnector en plug, met afdekkappen, Type 1, Type 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), designlijn D-line, kabels: 4 m, zwart, recht, stekerbeeld: grijs, handgreep: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Mobiele AC-laadkabel met voertuiglaadconnector en plug voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van Type 1 vehicle inlets, compatibel met Type 2 outlets bij laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

  • Uniform design van alle Phoenix Contact-voertuiglaadconnectoren en -pluggen
  • Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
  • Gecertificeerd volgens IATF 16949:2016 en ISO 9001:2015
  • Comfortabele handling door ergonomische handgreep en extra, met rubber beklede handgreepcomponenten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1621481
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 722 (C-4-2015)
GTIN 4046356934169
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.520,000 g
Douanetariefnummer 85444290