Câbles de charge AC - EV-GBM3C-3AC32A-5,0M6,0ESOC00 - 1621476

Câble de charge CA mobile avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC), ligne de conception D-Line, câble: 5 m, orange, droit, IMPORTANT : gestion de câble requise le cas échéant., modèle d'enfichage: gris, zone de préhension: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Câble de charge CA mobile avec connecteur de charge pour véhicule et pour infrastructure, destiné à une recharge en courant alternatif (CA) de véhicules électriques, compatible avec les entrées pour véhicules CA de type GB/T et compatible avec les prises de charge d'infrastructure CA de type GB/T installées sur des stations de charge

Avantages

  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
  • Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc

Données commerciales

Code de commande 1621476
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356934022
Poids par pièce (hors emballage) 24,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer