Kabelconnectoren - CA-17S2N1280DN - 1621370

De afbeelding toont de 12-polige productvariant met standaard contactkamernummering

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1621370
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356916189
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 90,220 g