Connecteur d'appareil face avant - SM-5EPWN8AA700 - 1620663

La figure représente la version de produit 8 pôles

Connecteur d'appareil face avant, coudé rotatif, Verrouillage à vis, M40, Nombre de pôles: 2+3+PE, Type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4xØ4,4, blindé: oui, Cote de bride: 40 mm x 40 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement aisé grâce à la possibilité de réglage en continu jusqu'à 310° du sens de sortie du câble
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Code de commande 1620663
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 146 (C-4-2015)
GTIN 4046356841009
Poids par pièce (hors emballage) 400,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer