Connecteur d'appareil face avant - SF-5EP1S8AWA00 - 1620619

La figure représente la version de produit 8 pôles (4+3+PE)

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 5+PE, Type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, Diamètre du câble: 0 mm...0 mm, Compatible avec les connecteurs associés avec écrous moletés SPEEDCONNEC ou standards M23

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Code de commande 1620619
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 132 (C-4-2015)
GTIN 4046356845939
Poids par pièce (hors emballage) 35,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer