Connecteur d'appareil face avant - ST-8ES1N8AW500S - 1620461

L'illustration représente la version à 8 pôles

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, Nombre de pôles: 5+3+PE, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, Cote de bride: 25,75 mm x 25,75 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Montage flexible grâce aux éléments de contact encliquetables

Données commerciales

Code de commande 1620461
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 121 (C-4-2015)
GTIN 4046356828123
Poids par pièce (hors emballage) 30,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer