Sensor-/actorkabel - SAC-4P-MR/15,0-PUR/FS SCO - 1539457

Geen afbeelding beschikbaar

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, connector haaks M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op bus recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 15 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1539457
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356080422
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 248,200 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)