Connecteur-bus - SACC-M12MRB-2SC SH PB - 1539208

Connecteur-bus, 2-pôles, blindé, Connecteur coudé M12, Détrompage B, Raccordement à ressort, matériau de la molette: Métallique, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1539208
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356084239
Poids par pièce (hors emballage) 43,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer