Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M12MS/ 5,0-170/M12FS - 1538513

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, A-gepolariseerd, op bus recht M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1538513
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356075459
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 138,900 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)